70002628
Spiralkabel; 3G0.75; 500mm - 1500mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/500
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
38,09 €
(3.809,10 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Anwendung
- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau