70002721
Spiralkabel; 5G2.5; 500mm - 1250mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G2,5/500
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,79 €
(7.478,77 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Anwendung
- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau