70002759
Spiralkabel; 5G1.5; 1000mm - 3000mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
73,43 €
(7.342,95 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Breites Anwendungsspektrum
Anwendung
- Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften
- Baumaschinen und angetriebene Türen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren
- Im Innen- und Außenbereich