71220153
Spiralkabel; 5G1.5; 1200mm - 3500mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/1200
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
182,80 €
(18.280,27 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Anwendung
- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien