71220154
Spiralkabel; 5G1.5; 1700mm - 5000mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/1700
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
209,20 €
(20.919,94 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Anwendung
- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien