73220109
Spiralkabel; 2X0.75; 1000mm - 3500mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/1000
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
65,99 €
(6.598,80 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Anwendung
- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien