73220860
Spiralkabel; 3G1.5; 300mm - 1000mm; Aderidentifizierung: Farben; Runder 2Stift-SchuKo-Stecker CEE 7/7; Rechtwinklig
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/300 SHOCKPLG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
70,20 €
(7.020,13 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
- Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Anwendung
- Mobile elektrische Geräte und Apparate
- Medizinische Geräte