Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
Modular MCS HC2
flame-retardantheat resistancecold resistance

Power Modul: HC2

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 2; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 16mm² - 16mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 65 A nach IEC

44424012

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

31,71 €

(317,10 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Großer Strom übertragbar
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung

Anwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterindustrie
  • Steuerungstechnik
  • Erneuerbare Energien