Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 240mm²; Crimpprofil: sechskantIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
4.760,48 €
(476.048,29 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Robuste und ergonomische Konstruktion.
- Hohe Presskraft bei geringem Kraftaufwand dank Zwei-Wege-Hydraulikpumpe. Dadurch wird die Anzahl der Pumpbewegungen reduziert, die nötig sind, um den vollen Crimpdruck zu erreichen.
- Für die Sechskantpressung vorgesehen, die eine gasdichte, mechanisch belastbare Crimpverbindung speziell bei großen Leiterquerschnitten ermöglicht.
- Für Leiterquerschnitte von 35mm² – 240mm² geeignet.
Anwendung
- Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung.
- Zur Verwendung mit EPIC® POWERLOCK Crimpeinsätzen sowie EPIC® POWERLOCK Kontakten.