Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 

LAPP überarbeitet EPIC® POWERLOCK


Konfektionierung, Montage und Entriegelung ohne Spezialwerkzeug

Der Rundsteckverbinder zeichnet sich vor allem durch seinen neu entwickelten Entriegelungs- und Montagemechanismus aus.

Stuttgart, 05. August 2025 – Kund:innenorientiert zu arbeiten, bedeutet in manchen Fällen, ein etabliertes Produkt noch einmal in die Hand zu nehmen und anhand von Feedback und Marktbeobachtungen zu überarbeiten. LAPP hat sich den bereits seit vielen Jahren etablierten EPIC® POWERLOCK Rundsteckverbinder noch einmal genauer angesehen und stellt nun eine neue, verbesserte Version vor. Das optimierte Design und der innovativen Montage- und Entriegelungsmechanismus sind zum Patent angemeldet.

Ob bei Großveranstaltungen, in der Industrie oder in der mobilen Stromversorgung – wer hohe Ströme sicher und zuverlässig übertragen will, braucht robuste Steckverbinder, auf die jederzeit Verlass ist. Mit dem EPIC® POWERLOCK bietet LAPP, Weltmarktführer für integrierte Lösungen und Markenprodukte im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, eine leistungsstarke Lösung für Anwendungen mit extrem hohen Stromstärken bis 660 A – entwickelt für maximale Sicherheit und kompromisslose Zuverlässigkeit. Seit kurzem lassen sich mit den neuen Steckverbindern Kabelader und Kontakt einfacher verbinden. Und dank der Entriegelung durch einen vollintegrierten Schieber wird Spezialwerkzeug überflüssig. 

Schieber statt Spezialwerkzeug


Um die Steckverbinder noch nutzer:innenfreundlicher zu gestalten, hat ein Expertenteam von LAPP das existierende EPIC® POWERLOCK-System überarbeitet und den Montage- und Entriegelungsmechanismus des Steckverbinders vereinfacht: In aktuellen Ausführungen werden adaptive oder separate Entriegelungswerkzeuge benötigt. Sind diese nicht zur Hand, arbeiten Monteur:innen häufig mit Hilfswerkzeug. Durch einen vollintegrierten Mechanismus am neuen EPIC® POWERLOCK Steckverbinder wird Werkzeug nun gänzlich überflüssig: Ein Schieber, am Äußeren des Steckverbinders ermöglicht das einfache Entriegeln per Hand.

 „Der neue Entriegelungsmechanismus hat insbesondere den Vorteil, dass Anwender die Verbindung durch nicht sachgerechtes Trennen nicht mehr beschädigen können, wie es zuvor gelegentlich der Fall war, wenn das Spezialwerkzeug nicht genutzt wurde“, erklärt Joachim Strobel, Product Manager Business Unit EPIC® bei LAPP, „Die vollintegrierte Entriegelungstechnik sorgt somit für eine einfache und verständliche Handhabung beim Trennen.“

Zusätzlicher Bonus: Das zum Patent eingereichte System ist nach wie vor mit allen Markstandards steckbar sowie kompatibel mit der Powerlock Box, eine häufig verwendete Panel-Montage-Einheit für noch mehr Sicherheit in der Anwendung.

Vereinfachte Anwendung bei verschiedenen Leitungsdurchmessern


Auch im Inneren des Steckverbinders haben die LAPP Experten an einem neuen Aufbau getüftelt. Bisher benötigten Nutzer:innen in Abhängigkeit zur Anschlusstechnologie (Schrauben oder Crimpen) je nach Leiterquerschnitt unterschiedliche Kontakte. Der EPIC® POWERLOCK besitzt nun einen einzelnen, kegelförmigen Axialschraubkontakt, über den die Litzen beim Einführen aufgefächert werden. Dieses neue Design ermöglicht die Konfektion in einem breiten Spektrum an Leitungsdurchmessern von 35 bis 240 mm. Das zum Patent eingereichte Design bringt viele Vorteile in der Handhabung mit sich. Durch die spezielle Konstruktion der Axialschraubenspitze wird zudem die Einsteckkraft für die Kabelkonfektionierung reduziert. „Es ist uns gelungen, ein bestehendes System deutlich zu optimieren – ganz im Sinne des Kundennutzen“, so Stevens Sehic, Head of R&D im Product Cluster Connectors bei LAPP. „Unser Ansatz war es, die Montage und den Entriegelungsvorgang für den Kunden zu vereinfachen. Mit dieser Lösung setzen wir neue Maßstäbe am Steckverbindermarkt.“

Flexibel, robust, international einsetzbar


Der EPIC® POWERLOCK eignet sich ideal für den Einsatz in Schaltanlagen, Generatoren, Batteriespeichern oder Notstromaggregaten. Dank seiner farblich codierten Bauweise und der neuartigen mechanischen Verriegelung verhindert der EPIC® POWERLOCK zuverlässig Fehlinstallationen und erhöht so die Sicherheit für Awender:innen. Die berührungsgeschützten Kontakte sorgen zusätzlich für einen sicheren Betrieb – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Seine robuste Bauweise entspricht höchsten Anforderungen an Schlagfestigkeit und IP-Schutz und macht ihn so zur ersten Wahl für temporäre wie auch dauerhafte Installationen. Selbstverständlich erfüllt der LAPP Steckverbinder alle relevanten Normen sodass er weltweit eingesetzt werden kann – überall dort, wo mobile Energieverteilung gefragt ist – und ist in allen europäischen Farben erhältlich.
 

Mit der Überarbeitung des EPIC® POWERLOCKs führt LAPP das Facelift seines gesamten EPIC® Portfolios konsistent weiter: Das sogenannte Stealth Design des Hochstromsteckverbinders bietet Kund:innen eine deutlich verbesserte Haptik und eindeutige Ausrichtung zum Gegenstück bei der Installation.

Download Presseinformation

05.08.2025 - LAPP überarbeitet EPIC® POWERLOCK
Jetzt herunterladen

Zurück zur Hauptseite

Alle Presseinformationen auf einen Blick
Weitere Pressemitteilungen