Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; rot; Elektrolytkupfer verzinntIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
13,20 €
(13,20 €/100 ST)
100 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
- Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
- Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
Anwendung
- Schaltschrank- und Anlagenbau
Bemerkungen