61721306
Schirmklemme; schrauben, Direktmontage; Schirmdurchmesser (min./max.): 6mm - 8mm; Stahl galvanisch verzinkt
EMC-GUARD MOUNT-SR 6-8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
83,86 €
(838,57 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht schnelles und werkzeugfreies Hineindrücken der abisolierten, geschirmten Leitung.
- Die starke Federwirkung sorgt für gleichbleibende Schirmkontaktierung und konstante Leitfähigkeit.
- Die elektrisch leitende Beschichtung der verzinkten Oberfläche sowie die großflächige Schirmkontaktierung bewirken einen niederohmigen Übergang zwischen dem Kupferabschirmgeflecht der Leitung sowie der Schirmklemme und leiten dadurch hochfrequente Störungen sicher ab (EMV).
- Optimale Zugentlastung über Zugentlastungsbügel, der mittels Kabelbinder am Außenmantel der Leitung befestigt wird.
- Arrondiertes Material ohne scharfe Kanten für bestmöglichen Schutz der Leitung.
- Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
- Mit unterschiedlichen Klemmbereichen zur individuellen, platzsparenden Montage erhältlich.
- Variante „DINrail“ mit aufsteckbarem Montagebügel für 35mm-Hutschienen ist werkzeugfrei montierbar.
- Variante „MOUNT“ zur Direktmontage auf z.B. Montageplatten / Blechkonstruktionen mittels M4-Schraube.
Anwendung
- In Schaltschränken sowie an Motorsteuerungen, Gehäusen oder Maschinenanlagen verwendbar.
- Für die Kontaktierung von geschirmten Leitungen mit Massepotential.
- Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und zum Potentialausgleich.
- Für den Außenbereich geeignet.