Zertifikate
Zertifikat zum Thema „Qualitätsmanagement“
U.I. Lapp GmbH: Zertifikat ISO 9001:2015; Zertifiziert durch DEKRA CERTIFICATION GmbH; Gültig vom 29.11.2024 bis 28.11.2027.
Zertifikat zum Thema „Energiemanagement“ incl. U.I. Lapp GmbH
U.I. Lapp GmbH: Zertifikat ISO 50001:2018; Zertifiziert durch TÜV Rheinland; Gültig ab dem 27.12.2025 bis zum 26.12.2028
Zertifikat zum Thema „Umweltmanagement“
U.I. Lapp GmbH: Zertifikat zum Umwelt-compliance-Audit; bescheinigt durch eco:maxx Umweltmanagementsysteme; Gültig bis 29.03.2026
Zertifikat zum Thema „Kernkraft technische Anlagen (KTA)“
U.I. Lapp GmbH: Kernkraftwerksausrüstungen KTA 1401; Zertifiziert durch AssZert Zertifizierungsgesellschaft mbH; Zertifizierungsverlängerung bis 20.06.2026.
Zertifikat zum Thema „Global GS1 System“
U.I. Lapp GmbH: Zertifikat über die Teilnahme der – Holding am globalen GS1 System mit der Globalen Lokationsnummer GLN 40 44772 00000 0
Zertifikat zum Thema „ATEX“
U.I. Lapp GmbH: Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätssicherung - Produktionsprozess gemäß Richtlinie 2014/34/EU, Anhang IV.
Gültig: bis 09.06.2027
Gültig: bis 09.06.2027
Zertifikat zum Thema „eingesparte Ressourcen“
U.I. Lapp GmbH: Certificate resources SAVED für Kunststoffe, Papier, Holz usw.; Zerifiziert durch INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Zertifikat zum Thema „Informationssicherheit“
Lapp Service GmbH: Zertifikat ISO/IEC 27001:2022; Zertifiziert durch TÜV Rheinland; Gültig ab dem 23.04.2025 bis zum 11.04.2028; Hierbei handelt es sich um einen Dienstleister der U.I. Lapp GmbH.
Zertifikat zum Thema „Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung"
Lapp Holding SE, mitversichert U.I. Lapp GmbH
Certificate of Insurance of Zurich Insurance Europe AG, Gültig ab dem 01.10.2024 bis zum 01.10.2025