SFP Modul; 100 Mbit/s; 1310 nm; Multimode-FaserIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
- Kompaktes, industrielles Gehäuse mit SFP-Schnittstelle und LC-Duplex-Buchse zum sofortigen Anschluss eines Glasfaser-Patchkabels an Netzwerkgeräte wie Switches, Router oder Firewalls.
- Konvertiert elektrische in optische Signale und andersherum.
- Kompatibel zu SFP-Ports vieler Hersteller durch standardisierte SFP-Schnittstelle gemäß SFP-MSA-Spezifikation ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement").
- Die SFP-Schnittstelle erlaubt es, SFP-Module am Netzwerkgerät schnell auszutauschen, um flexibel auf Netzwerkanpassungen zu reagieren (z. B. anderer Fasertyp, andere Datenübertragungsrate). Statt einer Vielzahl von Endgeräten im Lager werden somit nur unterschiedliche SFP-Module benötigt.
- Liefert in Echtzeit digitale Diagnosedaten, insbesondere zur Verbindungsqualität (DDM-Informationen gemäß SFF-8472-Spezifikation).
- Verwendet augensichere Laser der Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- In verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Fasertypen (SM und MM), Datenübertragungsraten und Wellenlängen verfügbar.
- Universell einsetzbar zur bidirektionalen Signal- und Datenübertragung via GOF-Lichtwellenleiter.
- Zur Verwendung mit ETHERLINE® ACCESS Switches, die über eine SFP-Schnittstelle verfügen.
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.