55503541
Schlauchverschraubung; PG 21; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 21 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
207,95 €
(4.159,01 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET