55510600
Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 12; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
SILVYN® LTPS-M 16X1,5/1 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.156,69 €
(2.313,38 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten