SILVYN® ZHLS
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 6.4mm; Aussendurchmesser: 11.5mm; Nenngröße: 1/4; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
64400254
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
826,43 €
(2.754,78 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 30 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Flüssigkeitsdicht
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar