SKINDICHT® BL-M hex. NBR
Blindstopfen; Gewindegröße: M 12; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;
52103405
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
137,53 €
(275,06 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +100 °C stand.
- Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68).
- Einfache Montage mittels Gabelschlüssel.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.