52006173
Blindstopfen; Gewindegröße: M 63; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig;
SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1,5 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
39,98 €
(159,92 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid.
- Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
- Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.