Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® BS-M Kabelverschraubung mit Biegeschutz
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; silbergrau; Polyamid unbeschichtet; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

74,17 €

(74,17 €/100 ST)

Anzahl

100 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
  • Kabelschonung
  • Funktionssicherung
  • Zur Sicherung flexibler Kabel

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Handgeräte
  • Roboterindustrie
  • Light- and Sound Anwendungen
  • Bewegliche Maschinenteile

Zuletzt angesehene Artikel