Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® CLEAN M12X1.5
CE markedEcolabFDA certified
flame-retardanthalogen-freecold resistance

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 6 mm; weiß-blau; Halogenfrei; IP 66, IP 68 - 5 bar (30 min); In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,11 €

(172,45 €/100 ST)

Anzahl

25 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Gemäß EN ISO 14644‑14 auf geringe Partikelemission geprüft und dadurch für den Einsatz in Reinräumen bis ISO‑Klasse 1 nach EN ISO 14644‑1 geeignet. Dies unterstützt eine hohe Prozesssicherheit in sensiblen Umgebungen.
  • Das Material ist widerstandsfähig gegenüber bakteriellem Wachstum gemäß DIN EN ISO 846, Verfahren C. Dadurch wird der Werkstoff vor mikrobiellem Abbau geschützt und die Einhaltung von Hygiene‑Standards in anspruchsvollen Einsatzbereichen unterstützt.
  • Die weiße Farbe ermöglicht eine schnelle Erkennung möglicher Verunreinigungen. Dadurch lassen sich Kontaminationsquellen früh identifizieren.
  • Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde.
  • Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 66 und IP 68 (5 bar).
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Reinräume, Trockenräume oder die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Zuletzt angesehene Artikel