Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® HEAT EMC M16X1.5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 9.5 mm; Vernickeltes Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 3 bar (30 min); EMV AbschirmungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

523,78 €

(2.095,12 €/100 ST)

Anzahl

25 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen (bis + 200 °C) geeignet.
  • Schont den Kabelmantel, da die vollflächige Pressung eine gleichmäßige Rundum-Abdichtung ermöglicht.
  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (3 bar).

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung mit ÖLFLEX® HEAT Leitungen.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.

Zuletzt angesehene Artikel