Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® HEAT M12X1.5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistance

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 6.5 mm; Vernickeltes Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 3 bar (30 min); In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

446,66 €

(893,33 €/100 ST)

Anzahl

50 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen (bis + 200 °C) geeignet.
  • Schont den Kabelmantel, da die vollflächige Pressung eine gleichmäßige Rundum-Abdichtung ermöglicht.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (3 bar).

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung mit ÖLFLEX® HEAT Leitungen.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel