Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M16X1,5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); EMV AbschirmungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

582,32 €

(2.329,28 €/100 ST)

Anzahl

25 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.

Zuletzt angesehene Artikel