Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® MULTI VERSION 7
CE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 14; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; HalogenfreiIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

23,08 €

(2.308,50 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen).
  • Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser.
  • Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik.
  • Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche. Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung.
  • Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
  • Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben. Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage.
  • Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68. Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet.
  • In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich.

 

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2).
  • Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel