Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINTOP® TRAIN EMC M16X1.5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 9.5 mm; Vernickeltes Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 3 bar (30 min); EMV AbschirmungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

927,06 €

(1.854,11 €/100 ST)

Anzahl

50 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Erhöht die Brandsicherheit, da die vollflächige Pressung im Brandfall eine geschlossene und dichte Barriere gegen Feuer- und Rauchgase bildet.
  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (3 bar).

 

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545‑2, Anforderungssätze R22/R23, Gefährdungsstufen HL1–HL3; Prüfung des Feuerwiderstands nach DIN EN 45545‑3, Klassifizierung E30).
  • Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.

Zuletzt angesehene Artikel