Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SpinOff Messgerät

SpinOff

Mobile Ablängvorrichtung; Für Trommelbreite (max.): 470mm

85008066

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.150,40 €

(43.008,02 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Mobiles Transportmittel für die Kabeltrommel gewährt hohe Flexibilität am Einsatzort.
  • Der SpinOff nutzt die Trommelflansche als Rollen für den Transport. Dadurch werden eigene Transportrollen überflüssig.
  • Durch Umlegen des SpinOffs kann die Leitung von der Kabeltrommel direkt abgewickelt und einfach abgelängt werden.
  • Sicheres Abwickeln der Leitung, bedingt durch den waagrechten Abzug ohne Drall.
  • Mit höhenverstellbarem Griff zugunsten einer ergonomisch optimalen Körperhaltung des Nutzers.
  • Einfacher Austausch von Kabeltrommeln für ein nutzerfreundliches Handling. Der kurze Aufnahmezylinder für große Kabeltrommeln kann leicht durch den beigefügten langen Aufnahmezylinder für kleine Kabeltrommeln ausgetauscht werden.
  • Praktischer Einklappmechanismus sowie geringes Gewicht ermöglichen die einfache und platzsparende Mitnahme des Geräts mit dem Fahrzeug.

Bemerkungen

  • Der SpinOff kann optional mit einem Messgerät bestellt werden (Art.-Nr. 85008065).

Anwendung

  • Für den Transport einer Kabeltrommel zum Einsatzort.
  • Zum Abwickeln und Ablängen einer Leitung.
  • Für Holz- und Kunststoff-Kabeltrommeln folgender Abmessungen geeignet: Trommelbreite 34 - 47 cm, Flanschdurchmesser 40 - 80 cm, Flanschbohrung 7,5 - 8,0 cm.