Vorkonfektionierte EV Ladeleitung; ÖLFLEX® CHARGE; Type 2 IEC 62196; Spiral; 3-phasig; 11 kW; 5 m; orangeIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
9.724,75 €
(20.259,90 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Platzsparend und handlich dank Spiralisierung.
- Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf 5 Meter.
- Beidseitig mit ergonomischen und robusten, genormten Typ-2-Steckern versehen.
- Ausgezeichneter Feuchtigkeitsschutz dank strahlwasserdichtem Aufbau (Schutzart IP 55) sowie zusätzlicher Längswasserdichtigkeit.
Anwendung
- Für das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Fahrzeugsteckdose.
- Für das Laden an privaten Wallboxen oder öffentlichen Ladestationen mit AC-Energieversorgung.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.