Vorkonfektionierte EV Ladeleitung; ÖLFLEX® CHARGE; Type 2 IEC 62196; Gerade; 1-phasig; 7.4 kW; 5 m; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6.454,25 €
(13.446,36 €/100 ST)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 48 ST.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- In vielfältigen Varianten erhältlich: von 3,7 kW bis 22 kW, 1- bzw. 3-phasig.
- Beidseitig mit ergonomischen und robusten, genormten Typ-2-Steckern versehen.
- Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
- Ausgezeichneter Feuchtigkeitsschutz dank strahlwasserdichtem Aufbau (Schutzart IP 55) sowie zusätzlicher Längswasserdichtigkeit.
- Erfüllt alle relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen.
- In schwarz oder orangefarbiger Signalfarbe erhältlich.
Anwendung
- Für das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Fahrzeugsteckdose.
- Für das Laden an privaten Wallboxen oder öffentlichen Ladestationen mit AC-Energieversorgung.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.