Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
TRONIC MODUL-EINZELADERWAGEN 6X2

Einzeladerwagen; inklusive 6 TRONIC Module; H05V-K , H07V-K , H07V-U; Kapazität Ringe/Spulen: 12In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.014,20 €

(101.419,96 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Erleichtert das Handling und die Lagerung von Einzeladerringen und -spulen und sorgt für einen sauberen und übersichtlichen Arbeitsplatz
  • Direkte Materialentnahme von einem breiten Artikelspektrum am Einsatzort sorgt für schnelle und effektive Montageprozesse
  • Nutzerfreundliche Lösung mit sehr geringen Rüstzeiten aufgrund der einfachen Wiederbefüllbarkeit
  • Einzeladern können durch den waagerechten Abzug ohne Drall / Knick abgerollt werden
  • Anbringung von Barcodes ermöglicht die LAPP Kanban-Lösung, weitere Markierungen mit FLEXIMARK® Kennzeichnungslösungen sind ebenfalls möglich

 

  • Die TRONIC Produkte sind ideal auf die LAPP-Einzeladerringe H05V-K, H07V-K und H07V-U (Maxi-Ring) abgestimmt.
  • Der TRONIC Modul-Einzeladerwagen wird mit den TRONIC Modulen eingesetzt.
  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

 

  • Transportieren, Lagern und Abrollen von Einzeladern
  • Mobile Lösungen mit dem Prinzip „Ware zu Mensch /Maschine“
  • Überwindung von Treppen und anderen Barrieren mit der Climber-Variante

Zuletzt angesehene Artikel