Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MMS FR 2X1,5
chemical resistanceFlammwidrighalogen-freeoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

Bahnleitung; 2X1.5; EN 50264-3-2; Typ MM S; U0/U: 0,6/1 kV; -40 - 90 °C; Halogenfreie Mischung; GeschirmtIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12.323,40 €

(616,17 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
  • Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200). Gewährleistet den Funktionserhalt und die Energieversorgung im Notfall.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen: Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-2, Typ MMS; Brandverhalten gemäß DIN EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL3.
  • Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung und sichern eine hohe Spannungsfestigkeit.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.

 

  • Weitere Technische Daten: Siehe Datenblatt oder auf Anfrage

 

  • Zur Verdrahtung von sicherheitsrelevanten Komponenten in Schienenfahrzeugen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Notstromkreise für Alarm, Beleuchtung und Kommunikationszwecke, die ihre Funktion im Brandfall für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten müssen.
  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Vernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren.

Zuletzt angesehene Artikel