Remote I/O Gerät; Schnittstellen: 8xM 12In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
219,84 €
(21.983,94 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- IO-Link-Technologie erlaubt eine erweiterte Diagnose von Sensoren und Aktoren durch bidirektionale Kommunikation, wie z.B. die Fernwartung von Geräten.
- Vereinfachte Inbetriebnahme und Austausch von IO-Link-Geräten dank automatischer Konfiguration und Plug-and-Play.
- Weltweit standardisierte IO-Link-Technologie unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle.
- Die Energieversorgung erfolgt über den IO-Link Master und erfordert keine separate Verkabelung und Netzteile, was Kosten spart.
- Digitale Signalübertragung erlaubt Verwendung von ungeschirmten Standardleitungen.
- Besonders geeignet für raue Umgebungen dank Schutzart IP 67.
- Schutzart IP 69K erlaubt Einsatz von Hochdruckreinigern.
- Zum Anschluss von digitalen Sensoren und Aktoren an einen IO-Link Master.
- Zur dezentralen Verwendung in der Feldebene, außerhalb des Schaltschranks.
- Zur Verwendung mit UNITRONIC® SENSOR M12-Leitungen.
- Metallgehäuse ist beständig gegenüber Schweißspritzern.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +70 °C.