Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
UNITRONIC® ACCESS PN08IOLA08DIO
CE markedPROFINETcUL listed US, UL listed US
flame-retardantcold resistanceicon sturgeon signal

Remote I/O Gerät; Schnittstellen: 8xM 12In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

405,83 €

(40.582,93 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Unterstützt die Industrial Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und CC-Link (artikelabhängig).
  • IO-Link-Technologie erlaubt eine erweiterte Diagnose von Sensoren und Aktoren durch bidirektionale Kommunikation, wie z.B. die Fernwartung von Geräten.
  • Weltweit standardisierte IO-Link-Technologie unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle.
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und Austausch von IO-Link-Geräten dank automatischer Konfiguration und Plug-and-Play.
  • Digitale Signalübertragung erlaubt Verwendung von ungeschirmten Standardleitungen.
  • Besonders geeignet für raue Umgebungen dank Schutzart IP 67.
  • Schutzart IP 69K erlaubt Einsatz von Hochdruckreinigern.

 

  • Zur Übertragung von Ein- und Ausgangssignalen sowie IO-Link-Signalen von Sensoren und Aktoren in ein Industrial Ethernet- oder in ein IoT-Protokoll.
  • Zur dezentralen Verwendung in der Feldebene, außerhalb des Schaltschranks.
  • Zur Verwendung mit UNITRONIC® SENSOR M12-Leitungen und ETHERLINE® M12-Patchkabeln.
  • Metallgehäuse ist beständig gegenüber Schweißspritzern.
  • Für Einsatztemperaturen von ‑20 °C bis +60 °C.

Zuletzt angesehene Artikel