UNITRONIC® BUS ASI FD
Busleitung; AS-Interface; Schleppkette; Leitungsform: flach; Thermoplastische Elastomere; Halogenfrei: Nein; -40 °C bis 105 °C; gelb
Zum Produktvergleich hinzufügen
Nutzen
- In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (PUR, FRNC, TPE).
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Die Variante „TPE“ mit ölbeständigem Außenmantel ist speziell für Nassbereiche in Verbindung mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln geeignet.
- Verpolungssichere Technik, durch geometrisch kodierte Leitung.
- Gelbe Leitung zur gleichzeitigen Energieversorgung und Datenübertragung über gesonderte Adern für lückenlosen Datenaustausch und reduzierten Verkabelungsaufwand.
- Die schwarze Leitung überträgt Hilfsenergie mit 30 V DC, die graue Leitung Hilfsenergie mit 48 V DC.
- Mit der Variante „LD“ (Long Distance) lassen sich auch weiter entfernte Module anschließen und zusätzliche AS-I-Energieversorgungen einsparen.
- Artikel mit Zusatz „A" im Artikelnamen besitzen eine UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten und können im nordamerikanischen Raum verwendet werden.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Typische Verwendungsbereiche sind Sensoren und Aktoren der Feldebene.
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.