Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,75
CANopenCE markedcUL listed US, UL listed US
Flammwidrigicon sturgeon signal

Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 1x2x0.75 mm²; PVC; violett; 8.7 mm; cUL listedIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

208,22 €

(416,45 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Ein- bzw. zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.

Zuletzt angesehene Artikel