Busleitung; INTERBUS; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 100; 3X2X0.25+3X1; PUR; violett; 7.7 mm; cUL listed; UL listedIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
471,89 €
(471,89 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Zertifiziert durch INTERBUS CLUB
Anwendung
- Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet
- Trockene und feuchte Räume
- Rauer Industrieumgebung