2170217
Busleitung; INTERBUS; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; 3X2X0.22+3X1; PVC; schwarz; 9.4 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
235,57 €
(471,14 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zertifiziert durch INTERBUS CLUB
Anwendung
- Außen- und Erdverlegbar