22262180
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, Torsion; 1x4; M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °); M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 m
AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.094,42 €
(2.188,85 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
- Garantierte Dichtigkeit durch Erfüllen der höchsten Schutzklasse
- Korrosionsbeständig durch hochwertige Edelstahlrändel
- Leichtes Erkennen von Verunreinigungen durch helle Oberflächen
Anwendung
- Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
- Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
- Nassbereich mit häufigem Reinigungs-mittel Kontakt