vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x8; offenes Ende; M 16 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); 5 mIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
- Sensor-/Aktor-Stammleitung mit gewinkeltem M16-Steckverbinder.
- Statt vieler Einzelleitungen wird nur eine einzige Zuleitung benötigt.
- Versorgt bis zu zehn M8-Ports einer Sensor-/Aktor-Verteilerbox. Die Leitung besteht dazu aus zwei Versorgungsadern sowie vier bis zehn Signaladern (eine Signalader je anzuschließendem Port).
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
- Dient der Spannungsversorgung einer Sensor-/Aktor-Verteilerbox sowie der Signalübertragung zwischen Sensor-/Aktor-Verteilerbox und I/O-Modul.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.