22260232
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; M 8 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 2 m
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17,16 €
(1.716,45 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Zeitersparnis bei der Installation durch vorkonfektionierte Leitung.
- Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
- Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.