Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA
ICON_CERT_CE_schwarz.svgICON_CERT_CULUS_schwarz.svg

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Polyurethan; 1x3; M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 mIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

18,03 €

(1.803,05 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
  • Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendung

  • Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen

Zuletzt angesehene Artikel