22260833
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; flexibel; Polyvinylchlorid; 1x4; M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °); 10 m
AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
24,62 €
(2.462,32 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
- Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
- Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen.
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.