22260375
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; Geschirmt; Polyurethan; 1x4; offenes Ende; M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1.5 m
AB-C4-M12MS-1,5PUR-SH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
750,90 €
(1.501,80 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung)
- Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Anwendung
- Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen