73220300
Spiralkabel; 2X0.14; 100mm - 400mm; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; flexibel
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/100
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
21,48 €
(2.147,59 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
- Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
- Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.