Befestigungselement; Für Durchmesser (min./max.): 50mm - 120mm; Thermoplastisches ElastomerIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
47,83 €
(4.782,75 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Einfache und schnelle Montage dank weichem TPE-Material der Universalbefestigung und flexiblen Klettbändern.
- Angebrachte Leitungen und Schläuche können wieder gelöst und angepasst werden.
- Die universelle Befestigung eignet sich für alle zylindrischen Körper mit einem Außendurchmesser von 50 mm bis 120 mm.
- Separate Befestigung von zwei Leitungen oder Schläuchen mit unterschiedlichen Außendurchmessern möglich.
- Zur Befestigung von Leitungen und Schläuchen an kollaborativen Robotern (Cobots) im Zuge der Funktionserweiterung (End-of-Arm-Tooling).
- Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen.
- Zur Verwendung mit ÖLFLEX® Roboterleitungen.
- TPE-Material ist vielfach beständig gegenüber Säuren und Laugen und UV-beständig.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +80 °C.