4512232S
Einzelader; 1X0.75; blau-schwarz; Spule; U0/U: 300/500 V; PVC; feste Verlegung
X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUBK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
109,08 €
(43,63 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.