Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 

Sealing rings / washers

For reliable sealing

Sealing rings for cable glands provide reliable sealing of housings and protect against oils, acids and chemicals. The sealing rings are available for metric, NPT and PG cable glands.

Categories

Cable glands
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
Filter
  • General information
    • End of sales article
      • No
  • Product design
    • Inner diameter
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.1 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.6 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.1 mm
      • 20.4 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.1 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.2 mm
      • 41.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 50.2 mm
      • 50.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.3 mm
      • 63.2 mm
    • Outer diameter
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.0 mm
      • 17.6 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.5 mm
      • 22.6 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.6 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.4 mm
      • 33.5 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 37.6 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 43.5 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 47.5 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.3 mm
      • 61.0 mm
      • 61.6 mm
      • 63.0 mm
      • 69.0 mm
      • 73.9 mm
    • Material body
      • Steel
    • Thread size
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9

Results

(13)