Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 

Plastic protective conduit systems

For simple, flexible or highly flexible use

SILVYN® plastic protective conduit systems offer a simple and flexible protection option in an industrial environment. LAPP offers plastic protective conduits for simple cable protection, flexible plastic protective conduits with plastic spiral, and highly flexible plastic protective conduits with spring steel spiral and braided sleeves. The protective conduit systems can be assembled easily, safely and quickly using the appropriate conduit glands.

Filter
  • General information
    • Product type
      • Angled conduit gland
      • Conduit gland
      • End sleeve
      • Fastening clamp
      • Protective cable conduit with plastic spiral
      • Protective cable conduit with steel spiral
      • Simple protective conduit
  • Product design
    • Nominal size
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 28 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 30 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 44 "
      • 45 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 70 "
    • Material body
      • Brass
      • Polyamide
      • Polyethylene
      • Polypropylene
      • Polyvinylchloride
      • Steel
    • Colour
      • black
      • blue
      • green
      • grey
      • orange
      • silver grey
      • white
      • yellow
    • Inner diameter
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.4 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 45.5 mm
      • 46.0 mm
      • 46.5 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
      • 52.4 mm
    • Outer diameter
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 23.4 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.1 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 52.4 mm
      • 54.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 66.6 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 74.0 mm
      • 77.0 mm
    • Conduit fitting design
      • 45° angle
      • 90° angle
      • Round
      • Straight
    • Bending protection
      • Yes
      • No
    • Thread type
      • Metric
      • NPT
      • PG
    • Thread size
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Wrench width 1
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 60.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
    • EMC screening
      • Yes
      • No
    • Jacket material
      • No sheath
      • Plastic
      • Polyurethane
    • For conduit outer diameter
      • 10 mm
      • 10.3 mm
      • 12 mm
      • 12.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 16.3 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 30.3 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 38.3 mm
      • 44 mm
      • 45.3 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • Smooth outer conduit surface
      • Yes
      • No
    • Smooth inner conduit surface
      • Yes
      • No
  • Product features
    • Product features
      • Acid-resistant
      • Chemical resistant
      • Flame-retardant
      • Halogenfree
      • Impact-resistant
      • Oil-resistant
      • UV-resistant
    • IP protection rating
      • IP 40
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 2 bar
  • Certifications and standards
    • Certifications
      • CE marked
      • CSA certified
      • Ecolab certified
      • UL listed
      • UL recognised
      • VDE certified

Results

(44)