Conector macho. Juega. Transportar.
Los sistemas de transporte modernos en intralogística son cada vez más modulares, basados en datos y escalables. La arquitectura de cableado adecuada, centralizada o descentralizada, determina el esfuerzo de instalación, la flexibilidad y la eficacia a largo plazo. LAPP ofrece soluciones integrales para la distribución de energía y datos en sistemas de transporte modulares: desde conceptos clásicos de tableros de control hasta arquitectura descentralizada a lo largo de la línea de transporte.
Centralizada o descentralizada, la conectividad determina el rendimiento. Descubra cómo LAPP permite sistemas de transporte escalables, eficientes y preparados para el futuro.
Intralogística en transición: Por qué el cableado se está convirtiendo en una tecnología clave
La tecnología de transporte es la columna vertebral de los modernos sistemas intralogísticos. Ya se trate de un centro de distribución, un almacén automatizado o un aeropuerto, los sistemas de transporte modulares deben ser fiables, flexibles y económicos.
Con la creciente modularización, también cambian los requisitos del cableado intralogístico:
- Ciclos más largos
- Personalización flexible del diseño
- Tiempos de ejecución de proyectos más rápidos
- Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Aumentar la comunicación de datos
LAPP conecta todo lo que mueve su tecnología de transporte, desde la energía hasta los sensores.
Productos
Cableado central en sistemas de transporte
Con el cableado centralizado, el sistema de control, el convertidor de frecuencia y la distribución de fuerza se encuentran principalmente en el tablero de control o directamente en el sistema de transporte. Desde allí se suministran motores, sensores y actuadores.
Características típicas de las arquitecturas centralizadas
- Suministro centralizado de energía
- Estructura clara del sistema
- Arquitectura probada para sistemas estandarizados
Límites de los sistemas modulares de transporte
Al aumentar la complejidad del sistema:
- Tiradas largas de cable
- Costos de instalación elevados
- Flexibilidad limitada para las ampliadoras
El cableado centralizado sigue siendo sensato para conceptos de sistemas claramente estructurados y menos dinámicos.
Cableado descentralizado: La arquitectura de la tecnología de transporte modular
La arquitectura descentralizada del sistema de transporte integra la distribución de energía, los sistemas de accionamiento y la comunicación directamente a lo largo de la línea de transporte. Los componentes, como los módulos E/S o los convertidores de frecuencia, se sitúan cerca del proceso.
Esta estructura es especialmente adecuada para sistemas de transporte modulares con ejes distribuidos espacialmente y disposiciones flexibles.
Ventajas del cableado descentralizado
- Longitudes de cable reducidas
- Instalación más rápida gracias a plug-and-play
- Compatibilidad electromagnética mejorada gracias a cables de motor cortos
- Gran escalabilidad
- Estructura zonal clara a lo largo de la línea
Los conceptos descentralizados crean la base de sistemas intralogísticos económicamente escalables.
El futuro necesita flexibilidad: conceptos inteligentes para un cableado descentralizado.
Topología de líneas
Con la topología de línea, la energía y la comunicación pasan de módulo a módulo. Cada segmento del transportador forma parte de una estructura continua, sin retorno separado a un tablero de control central. Esta arquitectura reduce el número de cableados paralelos y minimiza las interfaces entre los niveles de energía y control. La topología de línea es especialmente económica para sistemas de transporte modulares con una elevada dinámica de cambio.
- Menor complejidad de instalación: La conexión secuencial de los módulos elimina la necesidad de complejos cableados en estrella y puntos de recogida centralizados.
- Puesta en servicio más rápida: Las conexiones pre-ensambladas permiten una estructura clara y acortan los tiempos de instalación.
- Gran escalabilidad: Los nuevos módulos transportadores pueden integrarse en las líneas existentes sin tener que adaptar fundamentalmente la arquitectura general.
- Uso optimizado de materiales y espacio: Menos agrupaciones de cables y recorridos reducidos simplifican la planificación del sistema.
Topología en anillo
La topología en anillo permite una distribución segmentada de la energía y la señal a lo largo de la línea de transporte. Los módulos se conectan a través de puntos de transferencia definidos, creando una separación limpia de las secciones individuales del transportador. A diferencia de la estructura lineal pura, la arquitectura en anillo permite una segmentación más clara de las vías de energía y las zonas de mantenimiento. La topología en anillo es especialmente adecuada para sistemas con alta frecuencia de mantenimiento y zonas de transporte claramente delimitadas.
Beneficios
- Mantenimiento selectivo de segmentos individuales: Las secciones pueden inspeccionarse o someterse a mantenimiento de forma aislada sin afectar a toda la línea transportadora.
- Reducción de la propagación de fallos: Los fallos en un módulo no tienen un efecto inmediato en toda la estructura.
- Mayor transparencia del sistema: Unos puntos de transferencia claros facilitan la resolución de problemas y el diagnóstico.
- Distribución estructurada de la energía: La estructura en anillo favorece una distribución limpia de la carga a lo largo del sistema.
Rodillos del motor de drive (MDR)
Los rodillos de drive motorizado (MDR) integran el drive eléctrico directamente en el rodillo transportador. Esto elimina la necesidad de trenes de transmisión centralizados, cajas de engranajes o acoplamientos mecánicos. Cada zona de transporte se controla eléctricamente por separado. Esto reduce la complejidad mecánica y aumenta la precisión del control.
- Eficiencia energética por zonas: Sólo funcionan los segmentos activos del transportador, lo que reduce el consumo de energía y la carga térmica.
- Reducción de las piezas de desgaste mecánico: Menos componentes externos del accionamiento significan menos mantenimiento.
- Gran modularidad: Los segmentos del transportador pueden integrarse o sustituirse de forma independiente.
- Mejores condiciones de compatibilidad electromagnética: Los cables de motor cortos y los controladores descentralizados reducen las interferencias electromagnéticas.
Comunicación de datos industrial
Los sistemas de transporte modernos están muy interconectados. Sensores, drives, componentes de seguridad y sistemas de control se comunican continuamente a través de redes industriales. Una infraestructura de datos inestable conduce directamente a tiempos de inactividad o interrupciones de los procesos. Una infraestructura de red industrial bien pensada aumenta la disponibilidad del sistema, mejora las opciones de diagnóstico y respalda los conceptos de mantenimiento predictivo.
- Alta inmunidad electromagnética (CEM): Los motores, convertidores de frecuencia y cables de fuerza generan campos de interferencias electromagnéticas. Los cables de datos deben estar debidamente blindados.
- Capacidad de carga mecánica: El movimiento, las vibraciones y las condiciones ambientales de la Industria requieren construcciones de cables robustas.
- Velocidades de datos preparadas para el futuro: Los sistemas modulares deben transmitir volúmenes de datos cada vez mayores de forma fiable.
- Compatibilidad estándar: Compatibilidad con Ethernet industrial y protocolos de bus de campo como PROFINET.
Técnica de conexión para sistemas de transporte escalables
LAPP apoya a fabricantes y operadores en la implantación de conceptos de cableado centralizado y descentralizado en intralogística.
Nuestro portafolio incluye:
- Cables de fuerza y control
- Cables de datos industriales
- Conectores industriales
- Sistemas plug-and-play pre-ensamblados
- Sistemas de protección e identificación de cables
Las soluciones de sistemas integrados reducen los tiempos de instalación, aumentan la disponibilidad del sistema y permiten la escalabilidad a largo plazo.
Lo que hay que saber sobre la arquitectura del cableado en los sistemas de transporte
La diferencia entre el cableado centralizado y el descentralizado radica en la estructura de la distribución de energía y datos dentro del sistema de transporte.
Con el cableado centralizado, el sistema de control, el convertidor de frecuencia y la distribución de energía se encuentran principalmente en el tablero de control. Los motores, sensores y actuadores se suministran desde allí a través de rutas de cable más largas.
Con el cableado descentralizado, los distribuidores de fuerza, los módulos E/S y los componentes de accionamiento se integran directamente a lo largo de la línea de transporte. La distribución de energía y datos se segmenta en módulos o zonas individuales.
Las arquitecturas descentralizadas son especialmente adecuadas para los sistemas de transporte modulares con gran escalabilidad y adaptaciones de disposición flexibles.
El cableado descentralizado es especialmente útil cuando los sistemas de transporte tienen un diseño modular y se amplían o adaptan con regularidad.
Las áreas de aplicación típicas son
- Tecnología de transporte de carga general y paquetería
- Centros de distribución
- Almacén automatizado
- Sistemas con control por zonas
El cableado descentralizado reduce la longitud de los cables, simplifica la instalación y permite segmentar claramente el sistema. Esto permite aplicar las extensiones con mayor eficacia y realizar los trabajos de mantenimiento de forma selectiva.
La topología de línea es una estructura de cableado en la que los módulos transportadores se conectan de unidad a unidad. La energía y los datos continuarán en la línea de financiación.
A diferencia de las estructuras en forma de estrella, no existe una línea principal central. En su lugar, se crea una estructura de cadena modular.
La topología de línea es especialmente adecuada para:
- Módulos transportadores basados en MDR
- Controles de zona
- Diseños de sistema ampliables
Reduce el esfuerzo de instalación y favorece una estructura de segmentos clara dentro del sistema transportador.
La topología en anillo permite una distribución estructurada de la energía y las señales con puntos de transferencia definidos entre los distintos módulos transportadores.
Suele utilizarse cuando:
- Los módulos deben ser intercambiables
- La facilidad de mantenimiento ocupa un lugar central
- reducir la complejidad del cableado
Gracias a la clara separación de los módulos, es posible reparar o sustituir segmentos individuales sin afectar a todo el sistema.
Los rodillos motorizados (MDR), también conocidos como rodillos con motor de drive, son rodillos transportadores con un motor eléctrico integrado. El drive está situado directamente en el rodillo, lo que elimina la necesidad de engranajes externos o unidades centrales de accionamiento.
Sistemas MDR:
- Control por zonas
- Funcionamiento energéticamente eficiente
- Menor complejidad mecánica
- Ampliadora modular
En los sistemas de transporte modulares, los sistemas MDR suelen combinarse con cableado descentralizado, ya que cada zona puede alimentarse y controlarse por separado.
El cableado de los sistemas de transporte basados en MDR debe cumplir varios requisitos técnicos:
- Diseño compacto con espacio de instalación limitado
- Cables de motor con compatibilidad electromagnética estable
- Suministro eléctrico segmentado
- Conexiones de enchufe robustas
- Comunicación de datos segura para el control por zonas
Los cables de motor cortos y blindados mejoran la compatibilidad electromagnética y aumentan la seguridad de funcionamiento del sistema.
Los sistemas de transporte modernos se basan en datos. Sensores, drives y controladores se comunican continuamente a través de redes industriales.
La comunicación de datos en la Industria es imprescindible:
- Ser capaz de trabajar en tiempo real
- Compatibilidad electromagnética estable
- soportar cargas mecánicas
- ser compatible con normas comunes como PROFINET
Una infraestructura robusta de Ethernet o Bus de campo es crucial para la disponibilidad del sistema y la fiabilidad del proceso en los sistemas intralogísticos.
La elección entre cableado centralizado o descentralizado depende de varios factores:
- Grado de modularización del sistema
- Ampliaciones planificadas
- Estrategia de mantenimiento
- Requisitos de compatibilidad electromagnética
- Tiempo de instalación
- Consumo energético de los drives
Una visión holística de la distribución de energía y datos es crucial para la eficiencia y escalabilidad a largo plazo de un sistema de transporte.