Mexico
 
 
Mexico
 
 

Medio ambiente


En LAPP, nos centramos en la gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente y en el uso responsable de los recursos naturales. Para reducir nuestras propias emisiones de CO₂, concedemos gran importancia al funcionamiento con ahorro de recursos de nuestros edificios y plantas. El corazón de LAPP late en la producción, el desarrollo y la administración. Trabajamos constantemente para planificar, construir y explotar edificios de forma sostenible. Esto también incluye identificar las principales fuentes de consumo energético y, posteriormente, optimizar su consumo. 


Desde 2019, LAPP compra en Alemania energía 100 % verde, complementada con sus propios sistemas fotovoltaicos y geotérmicos. En numerosos emplazamientos internacionales de LAPP, la electricidad también se genera a partir de fuentes de energía renovables utilizando nuestros propios sistemas fotovoltaicos. Casi todas las instalaciones de producción de LAPP y gran parte de sus empresas de distribución cuentan con la certificación ISO14001. Veinte de nuestras empresas de la región EMEA colaboran estrechamente en la gestión de la energía en el marco de una certificación matriz ISO 50001. Una gestión coherente de la calidad conforme a la norma ISO 9001 garantiza los elevados estándares de calidad de LAPP, que se centra principalmente en productos con un alto nivel de fiabilidad y robustez. 

Nuestro objetivo medioambiental es reducir las emisiones de CO₂ (Scope 1&2, año base: 2022) a nivel de empresa en un 30% para 2027.

A medida que avanzamos hacia un futuro respetuoso con el clima, también nos centramos en nuestra cadena de valor. En el espíritu de la economía circular, LAPP colabora con socios para seguir desarrollando productos y procesos que eviten los residuos y reutilicen los recursos. 

Rutas de transporte más cortas, procesos de envío eficientes


Nuestros centros logísticos globales coordinan continuamente qué productos se fabrican en qué plantas de todo el mundo y en qué centros logísticos se almacenan, en función de su idoneidad para nuestra cartera global o local con consideraciones regionales. Esto garantiza distancias de transporte más cortas y procesos de envío eficientes gracias a sofisticadas soluciones de logística digital. 

Además, siempre buscamos formas de optimizar los envases, esenciales para la protección y el transporte seguro de los productos, y de ahorrar material, por ejemplo utilizando una elevada proporción de material reciclado. Gracias a iniciativas internas, LAPP ha reducido sus envases de plástico y aumentado la proporción de materias primas recicladas. 

Ahorro de envases, reducción de residuos peligrosos


Entre otras cosas, se ha reducido de 80 a 70 µm el grosor de la película de plástico que LAPP utiliza para embalar sus productos de cableado.

Gracias a las etiquetas linerless, que no requieren una película de soporte recubierta de silicona, pueden evitarse los residuos peligrosos. Además, LAPP ofrece un servicio de recogida para la devolución de bidones de madera maciza reutilizables. Los bidones de madera maciza que no se pueden reutilizar se reciclan y reprocesan mediante una prensa especial para madera. Gracias a este ciclo de reciclaje, LAPP ahorra cuatro veces sus costes de eliminación de madera.

Además de los prometedores proyectos individuales, nos hemos fijado el objetivo de desarrollar una estrategia holística de economía circular.

LAPPconectarse: Envases - Cómo interactúan la sostenibilidad y la rentabilidad

Pensar de forma innovadora, actuar de forma sostenible

  • Sostenibilidad en LAPP
Más información

Empleados y sociedad

El compromiso social es una tradición familiar y empresarial.

Más información

Productos e innovaciones

Centrarse en la huella de carbono de los productos y las industrias sostenibles
Más información